Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 33 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Propriet | FDA-compatible |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Numero pieghe | 1,5 |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 17 mm |
Dmax(S) | 38 mm |
dn | 4,40 mm |
Ds | 30 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 42 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 9 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Dimensione | 33 |
Numero pieghe | 1,50 |
Allacciamento | G1/4-IG |
Raggio volta (min) (convesso) | 40 mm |
Volume | 4,75 cm³ |
Potenza aspir. | 13,60 N |
Forza rottura | 39,60 N |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Peso | 16 g |
Famigilia de prodotti | FSGA |
Note sull’ordine: FSGA 33 SI-55 G1/4-IG
La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 33 mm montata). La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP