FGA 22 NBR-55 N016

Numero articolo: 10.01.06.00097

Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane

Dimensione22
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Numero pieghe1,5
FGA 22 NBR-55 N016
Attributo Valore
d 4,50 mm
d2 11,70 mm
D1 24,20 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 25 mm
Ds 21,50 mm
H 19 mm
H2 3,80 mm
H3 9,10 mm
Z (Corsa) 6 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Numero pieghe 1,50
Potenza aspir. 5,70 N
Dimensione 22
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Peso 2,10 g
Raggio volta (min) (convesso) 25 mm
Famigilia de prodotti FGA

Note sull’ordine: FGA 22 NBR-55 N016