FGB 25 NBR-55 N049

Numero articolo: 10.01.06.00109

Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione25
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Numero pieghe3,5
FGB 25 NBR-55 N049
Attributo Valore
d 5 mm
d2 10 mm
D1 25 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 26,50 mm
Ds 23 mm
H 43 mm
H2 9 mm
Z (Corsa) 22 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Numero pieghe 3,50
Dimensione 25
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Potenza aspir. 4,50 N
Forza rottura 20 N
Volume 7,07 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 25 mm
Peso 5,60 g
Famigilia de prodotti FGB

Note sull’ordine: FGB 25 NBR-55 N049