FSGB 25 SI-55 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.06.00111
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 25
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Numero pieghe: 3.5

L’articolo 10.01.06.00111 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 01/ott/2022

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso o che sarà lieto di aiutarvi. Potete rivolgervi a noi anche attraverso il modulo di contatto.

FSGB 25 SI-55 G1/8-IG
Attributo Valore
d2 10 mm
Dmax(S) 26,5 mm
dn 3,5 mm
Ds 23 mm
G1 G1/8"-IG
H 57 mm
LG1 8,5 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 22 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3