FGA 110 SI-55 N010

N. articolo: 10.01.06.00115
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 110
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 1.5
FGA 110 SI-55 N010
Attributo Valore
d 7 mm
d2 80 mm
D1 123 mm
Dk 86 mm
Dmax(S) 130 mm
Dmk 40 mm
Ds 111 mm
H 55 mm
H4 8 mm
Z (Corsa) 29,5 mm