FGA 150 NBR-70 N010

N. articolo: 10.01.06.00116
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 150
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 70 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 150 NBR-70 N010
Attributo Valore
d 7 mm
d2 111 mm
D1 168 mm
Dk 120 mm
Dmax(S) 177 mm
Dmk 40 mm
Ds 150 mm
H 74 mm
H4 10 mm
Z (Corsa) 37 mm