Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 110 |
Numero pieghe | 1,5 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 70 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/2"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 13,50 mm |
d2 | 80 mm |
Dmax(S) | 130 mm |
Ds | 111 mm |
G1 | G1/2"-IG |
H | 69,50 mm |
LG1 | 13 mm |
Z (Corsa) | 29,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 280 N |
Forza rottura | 570 N |
Volume | 330 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 85 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 12 mm |
Dimensione | 110 |
Famiglia raccordo | N 010 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 70 Shore A |
Peso | 358,30 g |
Famigilia de prodotti | FSGA |
Numero pieghe | 1,50 |
Note sull’ordine: FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG
La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP