FSGA 150 SI-70 G1/2-IG

N. articolo: 10.01.06.00121
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 150
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 70 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/2"-IG
FSGA 150 SI-70 G1/2-IG
Attributo Valore
dn 13,5 mm
d2 111 mm
Dmax(S) 177 mm
Ds 150 mm
G1 G1/2"-IG
H 88,5 mm
LG1 13 mm
Z (Corsa) 37,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3