FGA 43 SI-55 N018

N. articolo: 10.01.06.00127
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 43
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 1.5
FGA 43 SI-55 N018
Attributo Valore
d 8 mm
d1 14,5 mm
d2 21,9 mm
D1 45,9 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 47,5 mm
Ds 38 mm
H 27,6 mm
H2 13 mm
H3 17,1 mm
Z (Corsa) 10 mm