FGA 53 SI-55 N018

N. articolo: 10.01.06.00128
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 53
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 1.5
FGA 53 SI-55 N018
Attributo Valore
d 8 mm
d1 14,5 mm
d2 33 mm
D1 58,6 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 60 mm
Ds 50 mm
H 34 mm
H2 12,3 mm
H3 19 mm
Z (Corsa) 15 mm