Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 78 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Propriet | FDA-compatible |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 11,80 mm |
d1 | 21,80 mm |
d2 | 54 mm |
D1 | 83 mm |
Dk | 24,70 mm |
Dmax(S) | 84,50 mm |
Ds | 74 mm |
H | 47 mm |
H2 | 19,70 mm |
H3 | 31,40 mm |
Z (Corsa) | 16 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero pieghe | 1,50 |
Potenza aspir. | 137,40 N |
Dimensione | 78 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Peso | 56,30 g |
Raggio volta (min) (convesso) | 70 mm |
Famigilia de prodotti | FGA |
Note sull’ordine: FGA 78 SI-55 N019