Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 43 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 14,50 mm |
d2 | 21,90 mm |
D1 | 45,90 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 47,50 mm |
Ds | 38 mm |
H | 27,60 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 17,10 mm |
Z (Corsa) | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero pieghe | 1,50 |
Potenza aspir. | 22,80 N |
Dimensione | 43 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Peso | 11 g |
Raggio volta (min) (convesso) | 60 mm |
Famigilia de prodotti | FGA |
Note sull’ordine: FGA 43 NBR-55 N018