FG 32 NBR-55 N018

Numero articolo: 10.01.06.00140

Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione32
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Numero pieghe2,5
FG 32 NBR-55 N018
Attributo Valore
d 8 mm
d1 15 mm
d2 16 mm
D1 32,40 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 33,50 mm
Ds 32 mm
H 37,50 mm
H2 13 mm
H3 17 mm
Z (Corsa) 15 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 12,06 N
Forza rottura 36,90 N
Volume 9,77 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 35 mm
Dimensione 32
Famiglia raccordo N 018
Numero pieghe 2,50
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 9,50 g
Famigilia de prodotti FG

Note sull’ordine: FG 32 NBR-55 N018