FG 88 NBR-55 N019

Numero articolo: 10.01.06.00143

Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione88
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Numero pieghe2,5
FG 88 NBR-55 N019
Attributo Valore
d 11,70 mm
d1 25 mm
d2 29,30 mm
D1 88,20 mm
Dk 24,70 mm
Dmax(S) 95,50 mm
Ds 89 mm
H 86,50 mm
H2 19,70 mm
H3 26 mm
Z (Corsa) 34 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 40,46 N
Forza rottura 286 N
Volume 143,67 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 100 mm
Dimensione 88
Famiglia raccordo N 019
Numero pieghe 2,50
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 165,70 g
Famigilia de prodotti FG

Note sull’ordine: FG 88 NBR-55 N019