FG 42 SI-55 N018

N. articolo: 10.01.06.00145
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 42
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 2.5
FG 42 SI-55 N018
Attributo Valore
d 8 mm
d1 15 mm
d2 17,8 mm
D1 43,5 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 42,6 mm
H 46 mm
H2 13 mm
H3 17 mm
Z (Corsa) 20 mm