FG 62 SI-55 N018

N. articolo: 10.01.06.00146
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 62
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 2.5
FG 62 SI-55 N018
Attributo Valore
d 8 mm
d2 29,5 mm
D1 62 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 65 mm
Ds 62,2 mm
H 54 mm
H2 13 mm
Z (Corsa) 29 mm