Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 88 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Propriet | FDA-compatible |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 11,70 mm |
d1 | 25 mm |
d2 | 29,30 mm |
D1 | 88,20 mm |
Dk | 24,70 mm |
Dmax(S) | 95,50 mm |
Ds | 89 mm |
H | 86,50 mm |
H2 | 19,70 mm |
H3 | 26 mm |
Z (Corsa) | 34 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 40,46 N |
Forza rottura | 286 N |
Volume | 143,67 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 100 mm |
Dimensione | 88 |
Famiglia raccordo | N 019 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 158,50 g |
Famigilia de prodotti | FG |
Note sull’ordine: FG 88 SI-55 N019