FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON

N. articolo: 10.01.06.00170
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 85
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attrezzatura supplementare:
Scanalatura oliata
FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON
Attributo Valore
d2 50,2 mm
dn 6 mm
Dmax(S) 86,5 mm
Ds 82,5 mm
G1 G1/4"-IG
H 62 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 15 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3