FG 30 VU1-72 N013

N. articolo: 10.01.06.00173
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Numero pieghe: 2.5
FG 30 VU1-72 N013
Attributo Valore
D1 30 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 29 mm
d 8 mm
d1 15 mm
d2 15 mm
H 40 mm
H2 12 mm
H3 16 mm
Z (Corsa) 15 mm