Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 60 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
D1 | 60 mm |
Dk | 21 mm |
Dmax(S) | 62,50 mm |
Ds | 59 mm |
d | 12 mm |
d1 | 20 mm |
d2 | 36 mm |
H | 55 mm |
H2 | 12 mm |
H3 | 18 mm |
Z (Corsa) | 30 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 60 |
Potenza aspir. | 61 N |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Forza rottura | 100 N |
Volume | 68,28 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 40 mm |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Peso | 36,60 g |
Numero pieghe | 2,50 |
Famiglia raccordo | N 014 |
Famigilia de prodotti | FG |
Note sull’ordine: FG 60 VU1-72 N014