FG 85 VU1-72 N015

Numero articolo: 10.01.06.00175

Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione85
Materiale aspiratoreVulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]72 Shore A
Numero pieghe2,5
FG 85 VU1-72 N015
Attributo Valore
D1 85 mm
Dk 25 mm
Dmax(S) 90 mm
Ds 80,20 mm
d 12 mm
d1 25 mm
d2 51 mm
H 85 mm
H2 20 mm
H3 27 mm
Z (Corsa) 45,50 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Dimensione 85
Potenza aspir. 120 N
Durezza del materiale [Shore A] 72 Shore A
Forza rottura 250 N
Volume 201,28 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 60 mm
Materiale aspiratore Vulkollan VU1
Peso 115,20 g
Numero pieghe 2,50
Famiglia raccordo N 015
Famigilia de prodotti FG

Note sull’ordine: FG 85 VU1-72 N015