Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di collegamento ventosa
Filettatura G1 | G1/4"-IG |
Lunghezza di montaggio | 15 mm |
Materiale | Alluminio |
Diametro esterno D | 12,5 mm |
Larghezza tra gli appartamenti SW2 | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 3,50 mm |
D | 12,50 mm |
D2 | 8,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
L | 15 mm |
L1 | 28,50 mm |
L2 | 11,50 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia raccordo | N 013 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 7,80 g |
Note sull’ordine: SA-NIP N013 G1/4-IG DN350