SA-NIP N014 G1/4-IG DN600

N. articolo: 10.01.06.00181
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 014
Filettatura G1: G1/4"-IG
Lunghezza totale: 29.5 mm
Lunghezza adatta: 15 mm
Diametro nom.: 6,00 mm
Materiale: Alluminio
Apert. chiave SW2: 6 mm
SA-NIP N014 G1/4-IG DN600
Attributo Valore
dn 6 mm
D 16,5 mm
D2 12,5 mm
G1 G1/4"-IG
L 15 mm
L1 29,5 mm
L2 11,5 mm
L3 3 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm