FGA 60 VU1-72 N014 ON

Numero articolo: 10.01.06.00207

Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane

Dimensione60
Materiale aspiratoreVulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]72 Shore A
Numero pieghe1,5
FGA 60 VU1-72 N014 ON
Attributo Valore
d 12 mm
d1 20 mm
d2 40 mm
D1 60 mm
Dk 21 mm
Dmax(S) 61,50 mm
Ds 57 mm
H 34 mm
H2 12 mm
H3 22 mm
Z (Corsa) 12 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Numero pieghe 1,50
Potenza aspir. 75 N
Forza rottura 120 N
Volume 34,27 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 50 mm
Dimensione 60
Materiale aspiratore Vulkollan VU1
Peso 29,20 g
Famigilia de prodotti FGA

Note sull’ordine: FGA 60 VU1-72 N014 ON