FG 60 VU1-72 N014 ON

Numero articolo: 10.01.06.00208

Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione60
Materiale aspiratoreVulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]72 Shore A
Numero pieghe2,5
FG 60 VU1-72 N014 ON
Attributo Valore
D1 60 mm
Dk 21 mm
Dmax(S) 62,50 mm
Ds 57 mm
d 12 mm
d1 20 mm
d2 36 mm
H 55 mm
H2 12 mm
H3 17,50 mm
Z (Corsa) 30 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Dimensione 60
Potenza aspir. 61 N
Durezza del materiale [Shore A] 72 Shore A
Forza rottura 100 N
Volume 66,76 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 40 mm
Materiale aspiratore Vulkollan VU1
Peso 38,80 g
Numero pieghe 2,50
Famiglia raccordo N 014
Famigilia de prodotti FG

Note sull’ordine: FG 60 VU1-72 N014 ON