Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 85 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
D1 | 85 mm |
Dk | 25 mm |
Dmax(S) | 90 mm |
Ds | 80,20 mm |
d | 12 mm |
d1 | 25 mm |
d2 | 51 mm |
H | 85 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 27 mm |
Z (Corsa) | 45,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 85 |
Potenza aspir. | 120 N |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Forza rottura | 250 N |
Volume | 201,58 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 60 mm |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Peso | 130 g |
Numero pieghe | 2,50 |
Famiglia raccordo | N 015 |
Famigilia de prodotti | FG |
Note sull’ordine: FG 85 VU1-72 N015 ON