FSG 60 VU1-72 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.06.00236
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 60
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG
Attributo Valore
d2 36 mm
dn 6 mm
Dmax(S) 62,5 mm
Ds 59 mm
G1 G1/4"-IG
H 70 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 30 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3