FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.00240

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane

Dimensione60
Materiale aspiratoreVulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]72 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/4"-IG
Numero pieghe1,5
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG
Attributo Valore
d2 41 mm
dn 6 mm
Dmax(S) 61,50 mm
Ds 59 mm
G1 G1/4"-IG
H 49 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 12,50 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 75 N
Forza rottura 120 N
Volume 31 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Dimensione 60
Famiglia raccordo N 014
Materiale aspiratore Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A] 72 Shore A
Peso 38,20 g
Famigilia de prodotti FSGA
Numero pieghe 1,50


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG

La ventosa FSGA VU1 (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo FGA VU1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri, opzionale con scanalatura olio
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA VU1, nipplo di connessione SA-NIP / Disco di collegamento SA-SCHE