Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 26,80 mm |
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 42,50 mm |
Ds | 38 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 41 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 12,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 33 N |
Forza rottura | 56 N |
Volume | 11,30 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 30 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 40 |
Famiglia raccordo | N 011 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Peso | 16,10 g |
Famigilia de prodotti | FSGA |
Numero pieghe | 1,50 |
Note sull’ordine: FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON
La ventosa FSGA VU1 (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA VU1, nipplo di connessione SA-NIP / Disco di collegamento SA-SCHE