Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 13,60 mm |
d2 | 26,80 mm |
D1 | 40 mm |
Dk | 14 mm |
Dmax(S) | 42,50 mm |
Ds | 38 mm |
H | 27 mm |
H2 | 8 mm |
H3 | 15 mm |
Z (Corsa) | 12,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero pieghe | 1,50 |
Potenza aspir. | 33 N |
Forza rottura | 56 N |
Volume | 12,89 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 40 mm |
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Peso | 9 g |
Famigilia de prodotti | FGA |
Note sull’ordine: FGA 40 VU1-72 N011 ON