SA-NIP N017 M5-AG DN200

N. articolo: 10.01.06.00314
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 017
Filettatura G1: M5-AG
Lunghezza totale: 17 mm
Lunghezza adatta: 5 mm
Diametro nom.: 2,00 mm
Materiale: Alluminio
SA-NIP N017 M5-AG DN200
Attributo Valore
dn 2 mm
D 4,5 mm
D2 4,2 mm
G1 M5-AG
L 5 mm
L1 17 mm
L2 4 mm
L3 3 mm
LG1 5 mm
SW1 8 mm