Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 25 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 10 mm |
D1 | 25 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 26 mm |
Ds | 23 mm |
H | 34 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9 mm |
Z (Corsa) | 18 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 4,71 N |
Forza rottura | 19 N |
Volume | 5,22 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 30 mm |
Dimensione | 25 |
Famiglia raccordo | N 016 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 3,90 g |
Famigilia de prodotti | FG |
Note sull’ordine: FG 25 NBR-55 N016