FGA 20 SI-55 N016

N. articolo: 10.01.06.00374
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 1.5
Attributo Valore
d 4,50 mm
d2 11,0 mm
D1 19,9 mm
Dk 10,0 mm
Dmax(S) 21,0 mm
Ds 18,1 mm
H 15,20 mm
H2 3,80 mm
H3 8,70 mm
Z (Corsa) 5,0 mm