FGA 20 NK-45 N016

N. articolo: 10.01.06.00375
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 20
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 20 NK-45 N016
Attributo Valore
d 4,5 mm
d2 11 mm
D1 19,9 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 18,1 mm
H 15,2 mm
H2 3,8 mm
H3 8,7 mm
Z (Corsa) 5 mm