FSGA 14 NBR-55 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.06.00381
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 14
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
FSGA 14 NBR-55 G1/8-AG
Attributo Valore
d2 5 mm
Dmax(S) 14,5 mm
dn 3,5 mm
Ds 12,5 mm
G1 G1/8"-AG
H 21,5 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3