FSGA 20 NK-45 M5-AG

N. articolo: 10.01.06.00394
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 20
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
FSGA 20 NK-45 M5-AG
Attributo Valore
d2 11 mm
Dmax(S) 21 mm
dn 2,5 mm
Ds 18,1 mm
G1 M5-AG
H 20,2 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Corsa) 5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3