FSG 20 NK-45 M5-AG

N. articolo: 10.01.06.00439
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 20
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 20 NK-45 M5-AG
Attributo Valore
d2 10,5 mm
dn 2,5 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
G1 M5-AG
H 27,1 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Corsa) 9 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3