FSG 25 NK-45 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.06.00443
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 25
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 25 NK-45 G1/8-AG
Attributo Valore
d2 10 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 23 mm
G1 G1/8"-AG
H 40 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 18 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3