FG 9 NK-45 N016

N. articolo: 10.01.06.00452
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 9
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Numero pieghe: 2.5
FG 9 NK-45 N016
Attributo Valore
d 4,5 mm
d2 4,1 mm
D1 8,9 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 9,5 mm
Ds 9 mm
H 15 mm
H2 3,8 mm
H3 8,2 mm
Z (Corsa) 3 mm