FG 14 NK-45 N016

N. articolo: 10.01.06.00453
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 14
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Numero pieghe: 2.5
FG 14 NK-45 N016
Attributo Valore
d 4,5 mm
d2 5,4 mm
D1 13,9 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
H 22,8 mm
H2 3,8 mm
H3 9 mm
Z (Corsa) 9 mm