Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 62 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 8 mm |
d2 | 29,50 mm |
D1 | 62 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 65 mm |
Ds | 62,20 mm |
H | 54 mm |
H2 | 13 mm |
Z (Corsa) | 29 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 41,01 N |
Forza rottura | 137 N |
Volume | 61,12 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 75 mm |
Dimensione | 62 |
Famiglia raccordo | N 018 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Peso | 52 g |
Famigilia de prodotti | FG |
Note sull’ordine: FG 62 NK-45 N018