FG 88 NK-45 N019

N. articolo: 10.01.06.00460
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 88
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 45 °Sh
Numero pieghe: 2.5
FG 88 NK-45 N019
Attributo Valore
d 11,7 mm
d1 25 mm
d2 29,3 mm
D1 88,2 mm
Dk 24,7 mm
Dmax(S) 95,5 mm
Ds 89 mm
H 86,5 mm
H2 19,7 mm
H3 26 mm
Z (Corsa) 34 mm