Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (ovale), resistente all'usura, per pezzi lunghi
Dimensioni (LxB) | 140 x 65 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
B1 | 65 mm |
b2 | 36 mm |
Bmax(S) | 68,50 mm |
Bs | 65 mm |
d | 15,50 mm |
d1 | 9,50 mm |
H | 30 mm |
l2 | 111 mm |
L1 | 140 mm |
Lmax(S) | 142 mm |
Ls | 140 mm |
X1 | 75 mm |
Z (Corsa) | 16 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 225 N |
Forza rottura | 255 N |
Raggio volta (min) (convesso) | 30 mm |
Dimensioni (LxB) | 140 x 65 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Famigilia de prodotti | FGAO |
Peso | 71,50 g |
Note sull’ordine: FGAO 140x65 VU1-72 N039