Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 110 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 5,50 mm |
d2 | 80 mm |
D1 | 120 mm |
Dk | 85 mm |
Dmax(S) | 127 mm |
Dmk | 55 mm |
Ds | 110 mm |
H | 56 mm |
H4 | 10 mm |
Z (Corsa) | 30 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero pieghe | 1,50 |
Potenza aspir. | 295 N |
Forza rottura | 420 N |
Volume | 328 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 100 mm |
Dimensione | 110 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Peso | 151,30 g |
Famigilia de prodotti | FGA |
Note sull’ordine: FGA 110 VU1-72 N037 ON