FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON

N. articolo: 10.01.06.00497
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 110
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Attacco vuoto: G1/2"-IG
Attrezzatura supplementare:
Scanalatura oliata
FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON
Attributo Valore
d2 80 mm
Dmax(S) 127 mm
Dmk 55 mm
Ds 110 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/8"-IG
H 69 mm
LG1 14 mm
LG2 8 mm
Z (Corsa) 30 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3