FGAO 95x40 VU1-72 N038

N. articolo: 10.01.06.00499
Aspiratore a soffietto (ovale), resistente all'usura, per pezzi lunghi
Dimensioni (lxl): 95 x 40 mm
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGAO 95x40 VU1-72 N038
Attributo Valore
b2 23 mm
B1 38 mm
Bmax(S) 42,5 mm
Bs 40 mm
d 11,5 mm
d1 7,5 mm
H 23,5 mm
l2 78 mm
L1 93 mm
Lmax(S) 97 mm
Ls 95 mm
X1 55 mm
Z (Corsa) 12 mm