Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (ovale), resistente all'usura, per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB) | 95 x 40 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Materiale nipplo | Ottone |
Allacciamento | G1/8"-AG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
b2 | 23 mm |
B1 | 38 mm |
Bmax(S) | 42,50 mm |
Bs | 40 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 29,50 mm |
L1 | 93 mm |
l2 | 78 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 97 mm |
Ls | 95 mm |
SW1 | 4 mm |
Z (Corsa) | 12 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 95 N |
Forza rottura | 110 N |
Volume | 38,22 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 20 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm |
Famiglia raccordo | N 038 |
Dimensioni (LxB) | 95 x 40 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Peso | 125 g |
Famigilia de prodotti | FSGAO |
Note sull’ordine: FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
La ventosa FSGAO (parte in elastomero + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa FGAO