FG 7 SI-CO-55 N016

Numero articolo: 10.01.06.00508

Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione7
Materiale aspiratoreSilicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Numero pieghe2,5
Attributo Valore
d 4,50 mm
d2 1,80 mm
D1 6,50 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 5,90 mm
H 14 mm
H2 3,80 mm
H3 6,50 mm
Z (Corsa) 3 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 0,15 N
Forza rottura 0,90 N
Volume 0,16 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 7,50 mm
Dimensione 7
Famiglia raccordo N 016
Numero pieghe 2,50
Materiale aspiratore Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 0,50 g
Famigilia de prodotti FG

Note sull’ordine: FG 7 SI-CO-55 N016