FG 12 NBR-55 N016

N. articolo: 10.01.06.00557
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 12
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 2.5
FG 12 NBR-55 N016
Attributo Valore
d 4,5 mm
d2 5 mm
D1 12 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 12 mm
H 21 mm
H2 3,8 mm
H3 9 mm
Z (Corsa) 7 mm