Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 12 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/8"-AG |
Numero pieghe | 2,5 |
Allacciamento | G1/8"-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 5 mm |
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 13 mm |
Ds | 12 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 27 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Corsa) | 7 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Dimensione | 12 |
Numero pieghe | 2,50 |
Allacciamento | G1/8-AG |
Raggio volta (min) (convesso) | 12,50 mm |
Volume | 0,60 cm³ |
Potenza aspir. | 1,18 N |
Forza rottura | 3,50 N |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Peso | 4,90 g |
Famigilia de prodotti | FSG |
Note sull’ordine: FSG 12 NBR-55 G1/8-AG
La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 32 mm montata). La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP